HSI configuration file

FactorySetup, Werkseinstellungen
09.07.2020

Materialnummer 927901
Gruppennummer 710
Name Kesslem
Datum 09.07.2020 08:14:25

Allgemeine Werkseinstellungen

Materialnummer927901
Unterer Gerätetemperaturwert [°C]-25
Oberer Gerätetemperaturwert [°C]100
Unterer Fluidtemperaturwert [°C]-25
Oberer Fluidtemperaturwert [°C]100
Kalibriertoleranz Druck [%FS]0
Nullpunktunterdrückung Druck Yes

Hinweise

VFL 500: Kalibriertoleranz Druck: 0 %FS, Nullpunktunterdrückung Druck: Ja
VFL 1000: Kalibriertoleranz Druck: typ. 3 %FS, Nullpunktunterdrückung Druck: Ja

IO-Link Werkseinstellungen

Hersteller-ID0x015C
HerstellernameHYDAC FILTERTECHNIK GMBH
ProduktnameVD 5 VFL.0 /-V-I4M020
Minimum Zykluszeit [ms]10

Allgemeine IO-Link Druck Einstellungen

Messbereich

Untere Grenze Nennmessbereich0
Obere Grenze Nennmessbereich5
Untere Limitierung Prozessdatenbereich0
Obere Limitierung Prozessdatenbereich5,2
Einheitbar
Prozessdatenbereich muss mindestens den Nennmessbereich enthalten.

Darstellung

Dezimalstellen3

Allgemeine IO-Link Fluidtemperatur Einstellungen

Messbereich

Untere Grenze Nennmessbereich-25
Obere Grenze Nennmessbereich100
Untere Limitierung Prozessdatenbereich-40
Obere Limitierung Prozessdatenbereich125
Einheit°C
Prozessdatenbereich muss mindestens den Nennmessbereich enthalten.

Darstellung

Dezimalstellen1

Allgemeine IO-Link Gerätetemperatur Einstellungen

Messbereich

Untere Grenze Nennmessbereich-25
Obere Grenze Nennmessbereich100
Untere Limitierung Prozessdatenbereich-40
Obere Limitierung Prozessdatenbereich150
Einheit°C
Prozessdatenbereich muss mindestens den Nennmessbereich enthalten.

Darstellung

Dezimalstellen1

Vorbelegung - Sonstige Einstellungen

Filterkonstante Druck [ms]0

Vorbelegung - FLT Parameter

Druckschwellwert [bar]0,50
Temperaturschwellwert [°C]35
Filtrationsenddruck [bar]5,0
Viskosität bei 40 °C [cSt]45,00
Viskosität bei 100 °C [cSt]6,70
Steigungsbegrenzung nach oben [h/h]-0,33
Steigungsbegrenzung nach unten [h/h]-3,00
Ausgabewert, wenn Ausgabeschwelle noch nicht erreicht [h]9999,0
Begrenzung der Standzeit [h]6000
Anlernphase (Bestimmung Initialdifferenzdruck) [h]100,0
Abtastintervall [s]3
Prozentsatz der zu verwerfenden Werte bei der Filterung [%]30
Anzeigeschwelle der vergangene Elementlebensdauer [%]80
Anzahl der zugrundegelegten Werte bei der Filterung500
Steigungsbegrenzung an Yes

FLT Kennlinie

Spalte 1 - Druckanstieg

P[0] [%]0,00
P[1] [%]0,50
P[2] [%]1,00
P[3] [%]1,20
P[4] [%]2,00
P[5] [%]2,50
P[6] [%]3,30
P[7] [%]4,50
P[8] [%]6,00
P[9] [%]9,00
P[10] [%]15,00
P[11] [%]20,00
P[12] [%]45,00
P[13] [%]100,00

Spalte - 2 Verschmutzung

Q[0] [%]0,00
Q[1] [%]25,00
Q[2] [%]30,00
Q[3] [%]35,00
Q[4] [%]40,00
Q[5] [%]45,00
Q[6] [%]50,00
Q[7] [%]55,00
Q[8] [%]62,00
Q[9] [%]70,00
Q[10] [%]80,00
Q[11] [%]90,00
Q[12] [%]95,00
Q[13] [%]100,00

Comment

Kennlinie nach Vorgabe angepasst